Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 28758700
Código de encomenda completo: 872016928758700

Especificações

Casquilho
G24D-3 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003757402 pdf 67.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 270.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003757402 pt_PT pdf 631.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003757402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003757402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 ies 8.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB