Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 28752500
Código de encomenda completo: 872016928752500

Especificações

Casquilho
G24d-1 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003757102 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 271.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003757102 pt_PT pdf 631.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003757102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003757102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB