Philips MASTER Value, LEDbulb, T32, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, T32, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31555600
Código de encomenda completo: 871951431555600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002983102 pt_PT pdf 743.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002983102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002983102_EU
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Master-Value-Decorative-LED-bulbs-COMF-7033821-Ref-929002982902 pdf 668.7 kB