Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002982902
Código de encomenda completo: 871951431553200

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    20.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Período de garantia
    2.5 anos

Transferências