Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Vidro

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Descrição do Produto

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Vidro, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 31109100
Código de encomenda completo: 872016931109100

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003799202 pt_PT pdf 569.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003799202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB