Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Vidro

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Descrição do Produto

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Vidro, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 31103900
Código de encomenda completo: 872016931103900

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003798902 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003798902 pt_PT pdf 567.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003798902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003798902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB