Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Vidro

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Descrição do Produto

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Vidro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 31165700
Código de encomenda completo: 872016931165700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003798682 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003798682 pt_PT pdf 572.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003798682_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003798682_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB