Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 44977000
Código de encomenda completo: 871951444977000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003011502 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003011582 pt_PT pdf 579.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003011582_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003011582_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG IES 3.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDBulbDT10.5-100W-E27-927A60CLG-929003011582 pdf 622.6 kB