Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 44975600
Código de encomenda completo: 871951444975600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003011102 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003011182 pt_PT pdf 579.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003011182_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003011182_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G IES 2.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-DT7.2-75W-E27-927A60CL-G-929003011182 pdf 621.3 kB