Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Vidro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 44971800
Código de encomenda completo: 871951444971800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003010382 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003010382 pt_PT pdf 585.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003010382_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003010382_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LEDBulbDT5.9-60W-E27-927A60CL-G-929003010382 pdf 621.3 kB