Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 44991600
Código de encomenda completo: 871951444991600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003527102 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003527102 pt_PT pdf 581.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003527102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003527102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB