Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 44987900
Código de encomenda completo: 871951444987900

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003526902 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003526902 pt_PT pdf 592.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003526902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003526902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB