Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 44981700
Código de encomenda completo: 871951444981700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003526602 pdf 66.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003526602 pt_PT pdf 587.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003526602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003526602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB