Philips MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34798400
Código de encomenda completo: 871951434798400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003059302 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003059302 pt_PT pdf 567.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003059302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003059302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG IES 2.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-G120-COMF-8793345-Ref-929003059302 pdf 656.0 kB