Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34784700
Código de encomenda completo: 871951434784700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003057502 pdf 67.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 185.4 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003057502 pt_PT pdf 594.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003057502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003057502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB