Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Vidro, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de encomenda: 32485500
Código de encomenda completo: 871951432485500

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003010901 pdf 68.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 184.9 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003010902 pt_PT pdf 564.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003010902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003010902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G IES 2.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB