Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002425092
Código de encomenda completo: 871951434647500

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    20.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002425092 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 201.2 kB
Folheto do produto
929002425092_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 801.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002425092_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929002425092_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G IES 759 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB