Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002026292
Código de encomenda completo: 871951434710600

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    20.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Family

Product