Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 h
- Ciclo de comutação
- 20.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDbulb
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 2 anos