Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34708300
Código de encomenda completo: 871951434708300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002025502 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002025592 pt_PT pdf 688.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002025592_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002025592_EU
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB