Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34716800
Código de encomenda completo: 871951434716800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001890085 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001890092 pt_PT pdf 316.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001890092_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001890092_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG ies 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB