Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34677200
Código de encomenda completo: 871951434677200

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 199.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001387992 pt_PT pdf 312.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001387992_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB