Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 37751600
Código de encomenda completo: 871951437751600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001323592 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 199.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001323592 pt_PT pdf 299.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001323592_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001323592_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB