Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 36130000
Código de encomenda completo: 871951436130000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
30.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 174.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001242992 pt_PT pdf 877.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001242992_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB