Philips MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31380400
Código de encomenda completo: 871951431380400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002983701 pt_PT pdf 753.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002983701_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002983701_EU
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB