Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 78247400
Código de encomenda completo: 871869978247400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2.5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002412801 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 201.7 kB
Folheto do produto
929002412801_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 807.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002412801_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002412801_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 IES 779 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB