Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 76467800
Código de encomenda completo: 871869976467800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002373102 pdf 66.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002373101 pt_PT pdf 576.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002373101_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002373101_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB