Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 76463000
Código de encomenda completo: 871869976463000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002372901 pt_PT pdf 575.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002372901_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002372901_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF IES 3.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB