Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 76481400
Código de encomenda completo: 871869976481400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002372101 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 175.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002372101 pt_PT pdf 566.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002372101_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002372101_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 3.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB