Philips CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LED clássico 100 W E27 WW G120 FR ND SRT4

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 66514200
Código de encomenda completo: 871869966514200

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002067801 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002067801 pt_PT pdf 299.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002067801_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002067801_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 IES 20.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB