Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34661100
Código de encomenda completo: 871951434661100

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002372602 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 175.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002372602 pt_PT pdf 570.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002372602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002372602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G IES 3.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB