Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34655000
Código de encomenda completo: 871951434655000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002371902 pdf 69.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002371902 pt_PT pdf 564.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002371902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002371902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB