Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Descrição do Produto

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31051300
Código de encomenda completo: 872016931051300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003800102 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 175.9 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003800102 pt_PT pdf 593.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003800102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003800102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB