Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 25424400
Código de encomenda completo: 872016925424400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003703502 pdf 68.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 202.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003703502 pt_PT pdf 584.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003703502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003703502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE IES 2.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB