Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 25412100
Código de encomenda completo: 872016925412100

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003702902 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 202.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003702902 pt_PT pdf 602.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003702902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003702902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB