Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

Descrição do Produto

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 25408400
Código de encomenda completo: 872016925408400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003702702 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 170.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003702702 pt_PT pdf 584.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003702702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003702702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB