Philips MASTER, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 20278800
Código de encomenda completo: 872016920278800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003642602 pdf 67.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 206.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003642602 pt_PT pdf 588.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003642602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003642602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-G-shape-COMF-8932020-Ref-929003642502 pdf 661.2 kB