Philips MASTER, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 20274000
Código de encomenda completo: 872016920274000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003642402 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 165.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003642402 pt_PT pdf 587.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003642402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003642402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-ST-shape-COMF-8932020-Ref-929003642402 pdf 668.4 kB