Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 18889100
Código de encomenda completo: 872016918889100

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003625702 pdf 69.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 207.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003625702 pt_PT pdf 590.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003625702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003625702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB