Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 18885300
Código de encomenda completo: 872016918885300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003625502 pdf 68.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 207.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003625502 pt_PT pdf 606.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003625502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003625502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB