Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 18865500
Código de encomenda completo: 872016918865500

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003624502 pdf 67.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 165.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003624502 pt_PT pdf 584.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003624502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003624502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB