Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 18845700
Código de encomenda completo: 872016918845700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003623502 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 170.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003623502 pt_PT pdf 600.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003623502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003623502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB