Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Descrição do Produto

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Vidro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 18833400
Código de encomenda completo: 872016918833400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
500.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003622902 pdf 66.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 171.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003622902 pt_PT pdf 586.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003622902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003622902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB