Philips CorePro, LEDbulb, Tubos, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, Tubos, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Código de encomenda: 81453600
Código de encomenda completo: 871869681453600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 370.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001901502 pt_PT pdf 457.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001901502_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB