Philips CorePro, LEDbulb, Tubos, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, Tubos, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Código de encomenda: 81451200
Código de encomenda completo: 871869681451200

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 372.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001901402 pt_PT pdf 457.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001901402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB