Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 38986100
Código de encomenda completo: 871951438986100

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001325702 pt_PT pdf 554.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001325702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB