Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1
Especificações
- Casquilho
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDbulb
- Referência de medição de fluxo
- Sphere