Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 16909800
Código de encomenda completo: 872016916909800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002306947 pdf 67.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 359.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002306908 pt_PT pdf 294.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002306908_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002306908_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 IES 615 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB