Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 16901200
Código de encomenda completo: 872016916901200

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002306872 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 360.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002306808 pt_PT pdf 295.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002306808_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002306808_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 IES 618 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB