Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 16907400
Código de encomenda completo: 872016916907400

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002306662 pdf 66.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 360.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002306608 pt_PT pdf 297.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002306608_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002306608_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 IES 609 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB